Ten artykuł zostanie wycofany: 30 cze 2022
Zestaw kluczy kątowych do śrub imbusowych
Nr kat.: AS 4052480
Klucze kątowe z optymalnymi, sześciokątnymi profilami o ścisłej tolerancji i z precyzyjną geometrią główki kulowej. Specjalnie wydłużona wersja zapewnia lepszy efekt dźwigni.
- Nr kat.:
- AS 4052480
- Opis produktu
- Klucze kątowe z optymalnymi, sześciokątnymi profilami o ścisłej tolerancji i z precyzyjną geometrią główki kulowej. Specjalnie wydłużona wersja zapewnia lepszy efekt dźwigni.
- Korzyści
- Do 30% wyższa klasa ochrony
- Optymalna twardość i elastyczność
- Silny efekt dźwigni
- Specjalna geometria w krytycznej strefie
- Dane techniczne
- Do imbusów: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Zakres dostawy
- 15 kluczy kątowych
Schowek - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,64 kg
- Masa brutto
- 0,662 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 9
- EC000818
- ETIM 8
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Opis produktu
- Zestaw kluczy kątowych, 15 kluczy kątowych w pojemniku do przechowywania, do śrub imbusowych