Ergonomiczny i elastyczny uchwyt do bitów z rękojeścią.
- Nr kat.:
- AS 4053300
- Opis produktu
- Ergonomiczny i elastyczny uchwyt do bitów z rękojeścią.
- Korzyści
- Bardzo silny magnes dla optymalnej siły docisku
- Precyzyjny ruch obrotowy
- Rękojeść z zabezpieczeniem przed toczeniem
- Dane techniczne
- Adaptacja narzędzi C 6,3 (¼")
- Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
- Materiał
- Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Średnica ostrza
- 6,3 mm
- Długość ostrza
- 100 mm
- Średnica uchwytu
- 33 mm
- Długość uchwytu
- 101 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,105 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Opis produktu
- Uchwyt do bitów z rękojeścią, magnetyczny, do ostrzy Ø 6,3 mm