- Nr kat.:
- AS 4053400
- Opis produktu
- Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
- Korzyści
- Solidne pudełko
- Bezpieczne przechowywanie
- Dane techniczne
- Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Zakres dostawy
- Zestaw z 6 bitami
Pudełko
- Końcówka
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Długość
- 73 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,09 kg
- Masa brutto
- 0,099 kg
- Numer taryfy celnej
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Opis produktu
-
Zestaw bitów przemysłowych, 6-cz., mieszany, z długim trzonkiem, 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, PH 1, PH 2, Z 2