Zestaw bitów do wkrętarki akumulatorowej z długim trzonkiem

Nr kat.: AS 4053410

Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.

Nr kat.:
AS 4053410
Opis produktu
Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
Korzyści
Solidne pudełko
Bezpieczne przechowywanie
Dane techniczne
Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
Materiał
Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Zakres dostawy
Zestaw z 6 bitami
Pudełko
Końcówka
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Długość
73 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,09 kg
Masa brutto
0,099 kg
Numer taryfy celnej
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Opis produktu
Zestaw bitów przemysłowych Torx, 6-cz., z długim trzonkiem, Tx 10, 15, 20, 25, 30, 40