Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
- Nr kat.:
- AS 4052055
- Wersja
- do TX
- Opis produktu
- Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
- Korzyści
- Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
- Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
- Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Średnica ostrza
- 5 mm
- Długość ostrza
- 100 mm
- Końcówka
- TX 20
- Średnica uchwytu
- 33 mm
- Długość uchwytu
- 101 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,07 kg
- Masa brutto
- 0,072 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807174
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
- Wkrętak, bez izolacji, końcówka: TX 20