Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
- Nr kat.:
- AS 4053012
- Wersja
- do krzyżakowych Pozidriv
- Opis produktu
- Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
- Korzyści
- Najwyższa twardość i momentu dokręcania
- Dane techniczne
- Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Średnica ostrza
- 6,3 mm
- Końcówka
- PZ 2
- Długość
- 73 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,03 kg
- Masa brutto
- 0,049 kg
- Numer taryfy celnej
- 82079030
- EAN
- 4028177807419
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Opis produktu
- Bit przemysłowy do wkrętarki akumulatorowej, końcówka: PZ 2