Wieloczęściowy zestaw wkrętaków. Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrza z izolacją.
- Nr kat.:
- AS 4052210
- Wersja
- Izolacja ochronna 1000 V
- Opis produktu
- Wieloczęściowy zestaw wkrętaków. Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrza z izolacją.
- Korzyści
- Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści
- Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
- Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
- Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zakres dostawy
- Zestaw z 5 wkrętakami
- Końcówka
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normy
- IEC 60 900
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,385 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
- Zestaw wkrętaków izolowane, końcówka: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
- Atesty
- VDE