Uchwyt magnetyczny z mocowaniem sześciokątnym, bezpiecznie utrzymujący bity.
- Nr kat.:
- AS 4053310
- Opis produktu
- Uchwyt magnetyczny z mocowaniem sześciokątnym, bezpiecznie utrzymujący bity.
- Korzyści
- Bardzo silny magnes dla optymalnej siły docisku
- Precyzyjny ruch obrotowy
- Dane techniczne
- Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Średnica ostrza
- 6,3 mm
- Długość ostrza
- 47 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,01 kg
- Masa brutto
- 0,018 kg
- Numer taryfy celnej
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Opis produktu
- Uchwyt do bitów magnetyczny z mocowaniem sześciokątnym, do bitów Bits E 6,3mm, długość trzonka 47mm, bardzo silny