7-częściowy zestaw bitów z praktycznym wyborem wysokiej jakości bitów, z krótkim trzonkiem i uchwytem magnetycznym.
- Nr kat.:
- AS 4053420
- Opis produktu
- 7-częściowy zestaw bitów z praktycznym wyborem wysokiej jakości bitów, z krótkim trzonkiem i uchwytem magnetycznym.
- Korzyści
- Obsługa jedną ręką
- Zastosowanie jako pomocniczy śrubokręt
- Dane techniczne
- Adaptacja narzędzi C 6,3 (¼")
- Zakres dostawy
- Zestaw z 6 bitami
Uchwyt do bitów - Końcówka
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Długość
- 25 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,08 kg
- Masa brutto
- 0,085 kg
- Numer taryfy celnej
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Opis produktu
- Zestaw bitów Torx, PH i uchwyt, 7-cz., bity z krótkim trzonkiem, Tx 25, 30, 40, PH 1,2,3