13-częściowy zestaw narzędzi z wygodną, składaną i blokowaną rękojeścią.
- Nr kat.:
- AS 4053450
- Opis produktu
- 13-częściowy zestaw narzędzi z wygodną, składaną i blokowaną rękojeścią.
- Dane techniczne
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Imbus 3 mm - imbus 4 mm
- Imbus 5 mm - imbus 6 mm
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: RAL 7016 i RAL 35745
- Zakres dostawy
- Połączone mocowanie ostrza: śrubokręt i uchwyt T
12 ostrzy po 2 końcówki
Schowek - Długość ostrza
- 160 mm
- Średnica uchwytu
- 39 mm
- Długość uchwytu
- 105 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,03 kg
- Masa brutto
- 1,069 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
- Zestaw wkrętaków z bitami, 13-cz., bez izolacji, 12 ostrzy po 2 końcówki