Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Nr kat.:
- AS 4054030
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Korzyści
- Frontowe lub boczne mocowanie tulejek zaciskowych dzięki obrotowej głowicy
- Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Samoczynne wyrównanie
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Oksydowany, czarny, matowy
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- zacisk trapezowy
- Kierunek wprowadzania kabli
- z przodu i z boku
- Wymiary
- Długość: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Do przekroju
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,388 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- AS Kleszcze do przekroju 0,14 -10mm² , obrotowa głowica, Zacisk trapezowy