Do przecinania mikromostków lub poprzeczek z blachy stalowej na komponentach do zabudowy wewnętrznej Ri4Power (np. oddzielacze przestrzeni funkcyjnej) lub do cięcia cienkich blach ze stali, aluminium lub miedzi o maksymalnej grubości materiału 1,2 mm.
- Nr kat.:
- AS 4054870
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do przecinania mikromostków lub poprzeczek z blachy stalowej na komponentach do zabudowy wewnętrznej Ri4Power (np. oddzielacze przestrzeni funkcyjnej) lub do cięcia cienkich blach ze stali, aluminium lub miedzi o maksymalnej grubości materiału 1,2 mm.
- Korzyści
- Cięcie materiałów bez odkształceń
- Czyste krawędzie cięcia bez konieczności wykańczania profilu
- Łatwa obsługa
- Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
- Materiał
- Korpus narzędzia: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana w oleju
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zakres dostawy
- Maszyna do cięcia poprzeczek działowych z osłoną przed wiórami
- Pasuje do nr kat.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Wymiary
- Długość: 280 mm
- Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Aluminium
- Miedź
- Tworzywo sztuczne
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 1,2 mm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału, aluminium
- 1,2 mm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału, tworzywo sztuczne
- 2 mm
- Szerokość cięcia
- 2,7 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
- Maszyna do cięcia poprzeczek działowych do ścian bocznych przestrzeni funkcyjnych i szaf bezpiecznikowych NH