Do obróbki niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków
- Nr kat.:
- AS 4054081
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do obróbki niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków.
- Korzyści
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Oznakowanie matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- zacisk B
- Wymiary
- Wysokość: 68 mm
Długość: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Do przekroju
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,53 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- Zaciskarka 0,5 - 6 mm², Zacisk B, do niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków. 2,8, 4,8 i 6,3 mm