Szczypce do usuwania izolacji

Nr kat.: AS 4054300

Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.

Nr kat.:
AS 4054300
Opis produktu
Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.
Korzyści
Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
Praktyczny, wbudowany przecinak drutów
Automatyczny mechanizm nastawczy do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
Matryce dopasowane do wszystkich typów kleszczy, z możliwością wymiany kilkoma ruchami ręki
Dwukomponentowa rękojeść z antypoślizgową, miękką strefą
Kolor
Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Wymiary
Szerokość: 20 mm
Wysokość: 90 mm
Długość: 191 mm
AWG
34 ‐ 8
Do przekroju
0,02 ‐ 10 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,17 kg
Masa brutto
0,18 kg
Numer taryfy celnej
82032000
EAN
4028177807709
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Opis produktu
Szczypce do usuwania izolacji, 0,02 – 10 mm²