Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.
Szczypce do usuwania izolacji
Nr kat.: AS 4054310
Produkt wycofywany do: 30 gru 2023
Produkt zalecany alternatywnie:
- Nr kat.:
- AS 4054310
- Opis produktu
- Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.
- Korzyści
- Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
- Praktyczny, wbudowany przecinak drutów
- Automatyczny mechanizm nastawczy do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
- Matryce dopasowane do wszystkich typów kleszczy, z możliwością wymiany kilkoma ruchami ręki
- Dwukomponentowa rękojeść z antypoślizgową, miękką strefą
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Uwaga dot. nr kat.
- Nadaje się także do izolacji gumowych i silikonowych
- Wymiary
- Szerokość: 20 mm
Wysokość: 90 mm
Długość: 191 mm - AWG
- 28 ‐ 12
- Do przekroju
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,17 kg
- Masa brutto
- 0,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis produktu
- Szczypce do usuwania izolacji, 0,1 – 4 mm²