Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.
Szczypce do usuwania izolacji
Nr kat.: AS 4054315
Ten artykuł zostanie wycofany: 30 cze 2022
Artykuł zastępowany przez:
- Nr kat.:
- AS 4054315
- Wersja
- wygięty
- Opis produktu
- Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.
- Korzyści
- Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
- Praktyczny, wbudowany przecinak drutów
- Automatyczny mechanizm nastawczy do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
- Matryce dopasowane do wszystkich typów kleszczy, z możliwością wymiany kilkoma ruchami ręki
- Dwukomponentowa rękojeść z antypoślizgową, miękką strefą
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Wymiary
- Długość: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Do przekroju
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,218 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis produktu
- AS Szczypce do usuwania izolacji wygięte, do przekroju 0,02-10mm²