Narzędzie usuwania izolacji z przewodów. Rozkładany nóż do wykonywania cięć okrągłych, podłużnych i spiralnych.
- Nr kat.:
- AS 4054410
- Opis produktu
- Do usuwania izolacji z przewodów. Rozkładany nóż do wykonywania cięć okrągłych, podłużnych i spiralnych.
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Wymiary
- Szerokość: 37 mm
Wysokość: 30,5 mm
Długość: 167 mm - Do kabli Ø
- 4,5 ‐ 40 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,18 kg
- Masa brutto
- 0,201 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis produktu
- Narzędzie do zdejmowania izolacji do kabli Ø 4,5 - 40 mm