Do przewodów miedzianych i aluminiowych
- Nr kat.:
- AS 4054650
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do przewodów miedzianych i aluminiowych.
- Korzyści
- Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Normy
- Izolacja ochronna 1000 V
- VDE
- Wymiary
- Szerokość: 53 mm
Długość: 160 mm - Do przekroju
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Do kabli Ø
- 12 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,195 kg
- Masa brutto
- 0,203 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Opis produktu
- Narzędzie do cięcia kabli Ø 12 mm, 0,5 – 35 mm²
- Atesty
- VDE