Z ostrą główką, z wygiętym pod kątem 21° ostrzem i małą fazą.
- Nr kat.:
- AS 4054750
- Opis produktu
- Z ostrą główką, z wygiętym pod kątem 21° ostrzem i małą fazą.
- Korzyści
- Równomierne, lekkie otwieranie dzięki sprężynie
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Przegub gwarantujący stabilność i optymalny przebieg siły
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Polerowana, naoliwiona
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Wymiary
- Długość: 115 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,08 kg
- Masa brutto
- 0,088 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Opis produktu
- Kombinerki boczne do elektroniki, z ostrą główką, wygięte (21°)