Do cięcia miedzi, aluminium, włókien kewlarowych i tworzyw sztucznych.
- Nr kat.:
- AS 4054700
- Opis produktu
- Do cięcia miedzi, aluminium, włókien kewlarowych i tworzyw sztucznych.
- Korzyści
- Wysoka wydajność cięcia dzięki mikroząbkowaniu w części tnącej
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Dwukomponentowa rękojeść z antypoślizgową, miękką strefą
- Regulowany przegub śrubowy
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Szlifowana
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Wymiary
- Długość: 160 mm
- Do kabli Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,107 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Opis produktu
- Nożyczki dla elektryków do kabli Ø 0,1 - 3,7 mm