Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści i zintegrowanym kluczem oczkowym M8 - M10
- Nr kat.:
- AS 4054800
- Opis produktu
- Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści i zintegrowanym kluczem oczkowym M8 - M10.
- Korzyści
- Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
- Odpowiednio dobrane przełożenie zapewniające dobry chwyt i wydajność cięcia
- Niewielka siła
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Normy
- Izolacja ochronna 1000 V
- VDE
- Wymiary
- Długość: 180 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,289 kg
- Masa brutto
- 0,299 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Opis produktu
- Kombinerki z izolowaną rękojeścią, ząbkowana powierzchnia rękojeści, zintegrowany klucz oczkowy M8-M10
- Atesty
- VDE