Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści
- Nr kat.:
- AS 4054850
- Opis produktu
- Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści.
- Korzyści
- Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Normy
- Izolacja ochronna 1000 V
- VDE
- Wymiary
- Długość: 200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,21 kg
- Masa brutto
- 0,215 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Opis produktu
- Kombinerki elektryczne z izolowaną rękojeścią, ząbkowana powierzchnia rękojeści, z ostrzem
- Atesty
- VDE