Szczypce do śrub

Nr kat.: AS 4054900

Do rozmiarów klucza 10 - 36 mm.

Nr kat.:
AS 4054900
Opis produktu
Do rozmiarów klucza 10 - 36 mm.
Korzyści
Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
Gładkie szczęki pozwalają uniknąć typowych uszkodzeń śrub i nakrętek powodowanych przez klucze i szczypce
Z dosuwem grzechotkowym QuickSnap umożliwiającym szybkie dopasowanie do elementu bez używania przycisku
Solidny przegub
Materiał
Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia
Matowy, chromowany
Kolor
Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Wymiary
Długość: 260 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,419 kg
Numer taryfy celnej
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Opis produktu
Szczypce do śrub z szybkim dopasowaniem, do rozmiarów klucza 10 - 36 mm.