Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Nr kat.:
- AS 4054000
- Wersja
- wygięty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Korzyści
- Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
- Oznakowanie matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- zacisk trapezowy
- Kierunek wprowadzania kabli
- boczna
- Wymiary
- Wysokość: 59 mm
Długość: 198 mm - AWG
- 24 ‐ 10
- Do przekroju
- 0,25 ‐ 6 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,439 kg
- Masa brutto
- 0,449 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807587
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- Zaciskarka 0,25 - 6 mm², Zacisk trapezowy, do tulejek zaciskowych z izolacją i bez