Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji
- Nr kat.:
- AS 4054021
- Wersja
- wygięty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji.
- Korzyści
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Zoptymalizowane przełożenie dźwigni sprawia, że nawet przy większych przekrojach potrzeba bardzo małych sił
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- zacisk indent
- Wymiary
- Wysokość: 59 mm
Długość: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Do przekroju
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,425 kg
- Masa brutto
- 0,435 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- Zaciskarka 0,35 - 6 mm², Zacisk indent, do tulejek kablowych bez izolacji