- Nr kat.:
- AS 4054023
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji.
- Korzyści
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Zoptymalizowane przełożenie dźwigni sprawia, że nawet przy większych przekrojach potrzeba bardzo małych sił
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- podwójny zacisk indent
- Wymiary
- Wysokość: 68 mm
Długość: 256 mm
- AWG
- 12 ‐ 8
- Do przekroju
- 4 ‐ 10 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,63 kg
- Masa brutto
- 0,668 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
-
Zaciskarka 4 - 10 mm², podwójny zacisk indent, do tulejek kablowych bez izolacji