Do obróbki tulejek zaciskowych i złączek z izolacją
- Nr kat.:
- AS 4054141
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek zaciskowych i złączek z izolacją.
- Korzyści
- Jednoznaczne przyporządkowanie przekroju kodem kolorów na matrycach
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- W celu wykluczenia niedokładnego zaciskania, odblokowanie następuje po osiągnięciu wymaganej siły
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zacikanie
- zacisk owalny
- Wymiary
- Wysokość: 68 mm
Długość: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Do przekroju
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,64 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- Zaciskarka 0,5 - 6 mm², Zacisk owalny, do tulejek kablowych z izolacją