Nóż zamienny do narzędzi do usuwania izolacji

Nr kat.: AS 4054530

Praktyczne i łatwo wymienialne ostrza do zdejmowania izolacji żył i przewodów.

Nr kat.:
AS 4054530
Opis produktu
Praktyczne i łatwo wymienialne ostrza do zdejmowania izolacji żył i przewodów.
Pasuje do nr kat.
4054.410
Do kabli Ø
4,5 ‐ 40 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,003 kg
Masa brutto
0,008 kg
Numer taryfy celnej
82032000
EAN
4028177807808
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Opis produktu
Replacement blade for stripping tool 4,5 - 40mm²