Do zdejmowania izolacji z przewodów instalacyjnych i żył.
- Nr kat.:
- AS 4054400
- Opis produktu
- Do zdejmowania izolacji z przewodów instalacyjnych i żył.
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Wymiary
- Szerokość: 39,8 mm
Wysokość: 18,5 mm
Długość: 90,5 mm - Do kabli Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,033 kg
- Masa brutto
- 0,043 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis produktu
- Narzędzie do zdejmowania izolacji do kabli Ø 2,5 - 11 mm