Zaciskarka do zacisków czworokątnych lub sześciokątnych, do obróbki końcówek kablowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz końcówek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Nr kat.:
- AS 4054002
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
- Korzyści
- Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
- Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
- Samoczynne wyrównanie
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: RAL 7016 i RAL 35745
- Zacikanie
- zacisk czworokątny
- Kierunek wprowadzania kabli
- boczna
- Wymiary
- Długość: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Do przekroju
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,449 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177930957
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis produktu
- AS Zaciskarka czworokątna, do przekroju 0,14 - 10 mm2