Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Nr kat.: AS 4055220

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055220
Wersja
Z 3 końcówkami tnącymi
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
2 mm
Ø dziurkownika
20,4 mm
Do gwintu
M20
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Śruba cięgła (Ø x dł.)
9,5 x 50 mm
Śruba hydrauliczna Ø
9,5 mm
19 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,102 kg
Masa brutto
0,122 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808225
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Wykrojnik do blachy okrągły, do blachy stalowej, M20, PG 13, Ø wykrojnika 20,4 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi