Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Nr kat.: AS 4055243

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055243
Wersja
Z 3 końcówkami tnącymi
Opis produktu
Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
3 mm
Ø dziurkownika
43,2 mm
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)
19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø
19 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,58 kg
Masa brutto
0,622 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808317
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Sheet metal punch round Ø 43,2 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi