Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Nr kat.: AS 4055254

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055254
Wersja
Z 3 końcówkami tnącymi
Opis produktu
Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
3 mm
Ø dziurkownika
54 mm
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)
19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø
19 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,874 kg
Masa brutto
0,948 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808355
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Wykrojnik do blachy okrągły, do blachy stalowej, PG 42, Ø wykrojnika 54 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi