- Nr kat.:
- AS 4055260
- Wersja
- Z 3 końcówkami tnącymi
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego
- Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 3 mm
- Ø dziurkownika
- 60 mm
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 19 x 75 mm
- Śruba hydrauliczna Ø
- 19 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,097 kg
- Masa brutto
- 1,17 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808362
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
-
Wykrojnik do blachy okrągły, do blachy stalowej, PG 48, Ø wykrojnika 60 mm