Do wycinania okrągłych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055180
- Wersja
- Z podziałem na 3 części
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- 5 matryc
5 stempli
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Stal nierdzewna
- Do gwintu
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,849 kg
- Masa brutto
- 1,098 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, metryczny, do stali nierdzewnej, 5-cz., M16/20/25/32/40
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi