Do wycinania kwadratowych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055346
- Opis produktu
- Do wycinania kwadratowych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 3 mm
- Uruchomienie hydrauliczne
- Tak
- Otwory □
- 46 x 46 mm
- Wymiary
- Szerokość: 46 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,536 kg
- Masa brutto
- 2,381 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Wykrojnik do blachy kwadratowy, do blachy stalowej, 46 x 46 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi