Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Nr kat.: AS 4055118

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055118
Wersja
Z podziałem na 3 części
Opis produktu
Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Obrabiany materiał
Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna
2 mm
Ø dziurkownika
18,6 mm
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Śruba cięgła (Ø x dł.)
11,1 x 60 mm
Śruba hydrauliczna Ø
11,1 mm
19 cm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,061 kg
Masa brutto
0,081 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, PG 11, Ø wykrojnika 18,6 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi