Do wycinania okrągłych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055140
- Wersja
- Z podziałem na 3 części
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel - Obrabiany materiał
- Stal nierdzewna
- Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna
- 2,5 mm
- Ø dziurkownika
- 40,5 mm
- Do gwintu
- M40
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 19 x 75 mm
- Śruba hydrauliczna Ø
- 19 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,386 kg
- Masa brutto
- 0,417 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808089
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M40, Ø wykrojnika 40,5 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi