Wycinak prostokątny do blachy stalowej

Nr kat.: AS 4055400

Do wycinania prostokątnych otworów

Nr kat.:
AS 4055400
Opis produktu
Do wycinania prostokątnych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Korzyści
Z bocznym wyrzucaniem odpadów
Brak blokowania matrycy
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Walizka z tworzywa sztucznego
Nakrętka dociskowa z łożyskiem kulkowym
Adapter do hydrauliki
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
2 mm
Uruchomienie hydrauliczne
Tak
Uruchomienie manualne
Tak
Otwory ▭
22 x 30 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,807 kg
Masa brutto
0,837 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808454
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Wykrojnik do blachy prostokątny, do blachy stalowej, 22 x 30 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi