Do wycinania otworów o konturze specjalnym
- Nr kat.:
- AS 4055440
- Wersja
- z noskiem 3 mm
- Opis produktu
- Do wycinania otworów o konturze specjalnym. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Nakrętka dociskowa z łożyskiem kulkowym
Adapter do hydrauliki
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Ø dziurkownika
- 22,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,727 kg
- Masa brutto
- 0,757 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Wykrojnik do blachy, kontur specjalny, do blachy stalowej, z noskiem 3 mm, Ø wykrojnika 22,5 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi