Do wycinania otworów do złączy wtykowych
- Nr kat.:
- AS 4055463
- Opis produktu
- Do wycinania otworów do złączy wtykowych. Wycinak obsługuje się za pomocą dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Podczas dociskania matrycy i stempla na znajdującej się pomiędzy nimi blasze są punktowane otwory montażowe do złączy wtykowych
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Otwory ▭
- 36 x 86 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,6 kg
- Masa brutto
- 3,648 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808539
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Wykrojnik do blachy prostokątny, do blachy stalowej, 36 x 86 mm, złącze wtykowe, 16-bieg.
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi