Do wycinania okrągłych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055480
- Wersja
- Z 3 końcówkami tnącymi
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- 5 matryc
5 stempli
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø dziurkownika
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Do gwintu
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,95 kg
- Masa brutto
- 0,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Zestaw wykrojników do blachy metryczny, do blachy stalowej, 5-cz., M16/20/25/32/40
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi