Wycinak okrągły do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Nr kat.: AS 4055561

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055561
Wersja
Z podziałem na 3 części
Opis produktu

Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
3 mm
Ø dziurkownika
61,5 mm
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)
19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø
19 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,841 kg
Masa brutto
0,914 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808812
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokumentacja
Instrukcja obsługi