Zestaw wycinaków M16 do M40 do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Nr kat.: AS 4055580

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055580
Wersja
Z podziałem na 3 części
Opis produktu
Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy
5 matryc
5 stempli
Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø dziurkownika
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Do gwintu
M16
M20
M25
M32
M40
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,039 kg
Numer taryfy celnej
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Opis produktu
Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, metryczny, do blachy stalowej, 5-cz., M16/20/25/32/40
Dokumentacja
Instrukcja obsługi