Śruba cięgła

Nr kat.: AS 4055602

Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.

Nr kat.:
AS 4055602
Opis produktu
Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
Wskazówka
Do obsługi za pomocą klucza
Śruba cięgła (Ø x dł.)
19 x 55 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,183 kg
Masa brutto
0,203 kg
Numer taryfy celnej
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
Opis produktu
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego Ø x dł. 19 x 55 mm