Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2021
- Nr kat.:
- AS 4055603
- Opis produktu
- Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
- Wskazówka
- Do obsługi za pomocą klucza
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 19 x 75 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,224 kg
- Masa brutto
- 0,244 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177808898
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Opis produktu
- Śruba cięgła bez łożyska kulkowego Ø x dł. 19 x 75 mm