Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
- Nr kat.:
- AS 4055634
- Opis produktu
- Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
- Wskazówka
- Do obsługi za pomocą klucza
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 19 x 75 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,291 kg
- Masa brutto
- 0,312 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177808942
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Opis produktu
- Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 19 mm, dł.=75 mm