Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem. Do obsługi za pomocą dziurkownika hydraulicznego.
- Nr kat.:
- AS 4055663
- Opis produktu
- Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
- Wskazówka
- Do obsługi za pomocą wykrojnika hydraulicznego
- Śruba hydrauliczna Ø
- 19 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,248 kg
- Masa brutto
- 0,261 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177808980
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
- Śruba hydrauliczna Ø 19 mm