Łatwo i szybko wycina rowek. Pozwala to uniknąć czasochłonnego piłowania rowków zabezpieczających przed obrotem przycisków, przełączników i instrumentów. Możliwe rowki o 3,2 mm i 4,8 mm.
- Nr kat.:
- AS 4055690
- Opis produktu
- Łatwo i szybko wycina rowek. Pozwala to uniknąć czasochłonnego piłowania rowków zabezpieczających przed obrotem przycisków, przełączników i instrumentów. Możliwe rowki o 3,2 mm i 4,8 mm.
- Korzyści
- Wysoka trwałość
- Stempel i matryca z hartowanej stali narzędziowej
- Łatwe wykrawanie dzięki dużemu przełożeniu dźwigni
- Materiał
- Uchwyty: Powlekane tworzywem sztucznym
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,317 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Szczypce do otworów z rowkiem do blachy stalowej, rowki 3,2 i 4,8mm, grubość materiału do 2 mm