Do wycinania okrągłych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055581
- Wersja
- Z podziałem na 3 części
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub wykrojnika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- 6 matryc
6 stempli
Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 6 x 40 mm
Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 9,5 x 50 mm
Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 19 x 55 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm
1 puszka pasty poślizgowej
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø dziurkownika
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Do gwintu
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,2 kg
- Masa brutto
- 2,256 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Opis produktu
- Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, metryczny, do blachy stalowej, 6-cz., M12/16/20/25/32/40
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi